JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
図 5-1 に、128 ピン PDT 薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。図 5-2 に、100 ピン PZ 薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。図 5-3 に、80 ピン PNA 薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。図 5-4 に、64 ピン PM 薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。図 5-5 に、56 ピン RSH 超薄型クワッド フラットパック リードなしのピン配置を示します。