JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA | 内部 BOR イネーブル(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
内部 BOR ディセーブル | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
デバイス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
デバイス グランド、VSS | 0 | V | |||
アナログ グランド、VSSA | 0 | V | |||
SRSUPPLY | VSS に対する VDDIO、VDD、VDDA の電源ランプ レート(4) | ||||
VIN | デジタル入力電圧 (6) | VSS - 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
デジタル入力電圧 (GPIO2、3、9、32) (5) | VSS - 0.3 | 5.5 | V | ||
アナログ入力電圧 (6) | VSSA - 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
接合部温度、TJ(1) | -40 | 150 | ℃ | ||
自由気流での周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ |