JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | tc(TCK) | サイクル時間、TCK | 66.66 | ns | |
1a | tw(TCKH) | パルス幅、TCK High (tc の 40%) | 26.66 | ns | |
1b | tw(TCKL) | パルス幅、TCK Low (tc の 40%) | 26.66 | ns | |
3 | tsu(TDI-TCKH) | 入力セットアップ時間、TDI 有効から TCK High まで | 7 | ns | |
tsu(TMS-TCKH) | 入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK High まで | 7 | |||
4 | th(TCKH-TDI) | 入力ホールド時間、TCK High から TDI 有効の間 | 7 | ns | |
th(TCKH-TMS) | 入力ホールド時間、TCK High から TMS 有効の間 | 7 |