JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fmod | PMBus モジュール クロック周波数 (2) | f(SYSCLK) / 32 | 10 | MHz | ||
fSCL | SCL クロック周波数 | 10 | 400 | kHz | ||
tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 1.3 | μs | |||
tHD;STA | START 条件ホールド時間 - SDA 立ち下がりから SCL 立ち下がりまでの遅延 | 0.6 | μs | |||
tSU;STA | 繰り返し START のセットアップ時間 - SCL 立ち上がりから SDA 立ち下がりまでの遅延 | 0.6 | μs | |||
tSU;STO | STOP 条件セットアップ時間 - SCL 立ち上がりから SDA 立ち上がりまでの遅延 | 0.6 | μs | |||
tHD;DAT | SCL 立ち下がり後のデータ ホールド時間 | 300 | ns | |||
SCL 立ち下がり後のデータ ホールド時間 PMBCTRL_INC_1[ZH+EN] = 1(1) | 0 | ns | ||||
tSU;DAT | SCL 立ち上がり前のデータ セットアップ時間 | 100 | ns | |||
tTimeout | クロック Low タイムアウト | 25 | 35 | ms | ||
tLOW | SCL クロックの Low 期間 | 1.3 | μs | |||
tHIGH | SCL クロックの High 期間 | 0.6 | 50 | μs | ||
tLOW;SEXT | 累積クロック Low 拡張時間 (ターゲット デバイス) | START から STOP まで | 25 | ms | ||
tLOW;MEXT | 累積クロック Low 拡張時間 (コントローラ デバイス) | 各バイト内 | 10 | ms | ||
tr | SDA および SCL の立ち上がり時間 | 5%~95% | 20 | 300 | ns | |
tf | SDA および SCL の立ち下がり時間 | 95%~5% | 20 | 300 | ns |