JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
番号 | パラメータ (2) | (BRR + 1)(1) | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高速モード | ||||||
8 | tsu(POCI)M | セットアップ時間、SPIPOCI 有効から SPICLK まで | 偶数、奇数 | 0.7 | ns | |
8 | tsu(POCI)M | セットアップ時間、SPIPOCI 有効から SPICLK まで (PMBUS と多重化されたピン GPIO2、3、9、または 32 での使用時) | 偶数、奇数 | 1.5 | ns | |
8 | tsu(POCI)M | セットアップ時間、SPIPOCI 有効から SPICLK まで (USB と多重化されたピン GPIO23 または 41 での使用時) | 偶数、奇数 | 1.5 | ns | |
9 | th(POCI)M | ホールド時間、SPICLK 後の SPIPOCI が有効な期間 | 偶数、奇数 | 6.5 | ns | |
通常モード | ||||||
8 | tsu(POCI)M | セットアップ時間、SPIPOCI 有効から SPICLK まで | 偶数、奇数 | 15 | ns | |
8 | tsu(POCI)M | セットアップ時間、SPIPOCI 有効から SPICLK まで (PMBUS と多重化されたピン GPIO2、3、9、または 32 での使用時) | 偶数、奇数 | 16.5 | ns | |
9 | th(POCI)M | ホールド時間、SPICLK 後の SPIPOCI が有効な期間 | 偶数、奇数 | 0 | ns |