JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ADC LSB 精度が ±1 以内の最小 ADC S+H セトリング (フィルタなし、すべてのゲイン設定、シングル ADC 駆動) (4) |
ゲイン = 1 | 125 | ns | ||
ゲイン = 2/-1 | 146 | ||||
ゲイン = 4/-3 | 125 | ||||
ゲイン = 8/-7 | 154 | ||||
ゲイン = 16/-15 | 227 | ||||
ゲイン = 32/-31 | 322 | ||||
ゲイン = 64/-63 | 380 | ||||
ADC LSB 精度が ±1 以内の最小 ADC S+H セトリング (フィルタなし、すべてのゲイン設定、2x ADC 駆動) (4) |
ゲイン = 1 | 146 | ns | ||
ゲイン = 2/-1 | 146 | ||||
ゲイン = 4/-3 | 113 | ||||
ゲイン = 8/-7 | 155 | ||||
ゲイン = 16/-15 | 230 | ||||
ゲイン = 32/-31 | 352 | ||||
ゲイン = 64/-63 | 450 | ||||
ゲイン設定 | 1 | ||||
2、4、8、16、32、64 | |||||
-1、-3、-7、-15、-31、-63 | |||||
短絡電流 (5) | 41 | mA | |||
フルスケール ステップ応答 (フィルタなし)、精度が 0.05% 以内のセトリング(4) | G<64 | 450 | ns | ||
G = 64/-63 | 370 | ns | |||
セトリング タイム:ゲイン切り替え | 10 | μs | |||
スルー レート | ネイキッド OPA モード | 12 | V/μs | ||
スルー レート | ゲイン = 1 | 12 | V/μs | ||
ゲイン = 2/-1 | 24 | V/μs | |||
ゲイン = 4/-3 | 43 | V/μs | |||
ゲイン = 8/-7 | 67 | V/μs | |||
ゲイン = 16/-15 | 35 | V/μs | |||
ゲイン = 32/-31 | 29 | V/μs | |||
ゲイン = 64/-63 | 26 | V/μs | |||
Ria | ゲイン = 1 | 256 | kΩ | ||
ゲイン = 2/-1 | 16 | kΩ | |||
ゲイン = 4/-3 | 8 | kΩ | |||
ゲイン = 8/-7 | 8 | kΩ | |||
ゲイン = 16/-15 | 8 | kΩ | |||
ゲイン = 32/-31 | 8 | kΩ | |||
ゲイン = 64/-63 | 4 | kΩ | |||
Rib | ゲイン = 1 | 0 | kΩ | ||
ゲイン = 2/-1 | 16 | kΩ | |||
ゲイン = 4/-3 | 24 | kΩ | |||
ゲイン = 8/-7 | 56 | kΩ | |||
ゲイン = 16/-15 | 120 | kΩ | |||
ゲイン = 32/-31 | 248 | kΩ | |||
ゲイン = 64/-63 | 252 | kΩ | |||
フィルタ抵抗のターゲット | RFILT = 800Ω | 800 | Ω | ||
RFILT = 400Ω | 400 | Ω | |||
RFILT = 200Ω | 200 | Ω | |||
RFILT = 100Ω | 100 | Ω | |||
RFILT = 50Ω | 50 | 62 | Ω | ||
ゲイン帯域幅積 (ネイキッド オペアンプ モード) | ゲイン = 1 | 7 | MHz | ||
閉ループ -3dB BW | ゲイン = 1 | 15 | MHz | ||
ゲイン = 2/-1 | 14 | MHz | |||
ゲイン = 4/-3 | 13.5 | MHz | |||
ゲイン = 8/-7 | 12 | MHz | |||
ゲイン = 16/-15 | 11 | MHz | |||
ゲイン = 32/-31 | 5.5 | MHz | |||
ゲイン = 64/-63 | 5.0 | MHz | |||
DC 特性 | |||||
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 1 | -0.18 | 0.18 | % | |
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 2、-1 | -0.45 | 0.45 | % | |
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 4、-3 | -0.70 | 0.70 | % | |
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 8、-7 | -0.84 | 0.84 | % | |
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 16、-15 | -0.90 | 0.90 | % | |
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 32、-31 | -1.05 | 1.05 | % | |
ゲイン誤差(1) | ゲイン = 64、-63 | -1.82 | 1.82 | % | |
オフセット誤差(2) | 入力換算 | -3.0 | +/-1.0 | 3.0 | mV |
オフセット温度係数 | 入力換算 | -7.0 | 7.0 | µV/C | |
オフセット誤差 - チョップ | -0.8 | 0.8 | mV | ||
オフセット温度係数 - チョップ | 0.3 | µV/C | |||
DC コード分布 | G<64 | 2.5 | 12b LSB | ||
G = 64/-63 | 4 | 12b LSB | |||
AC 特性 | |||||
位相マージン ネイキッド OPA |
Cload = 40pF G = 1 |
45 | 度 | ||
Aol (開ループ電圧ゲイン) ネイキッド OPA |
RL = 7.5kΩ から GND へ 0.3V<VO<VDDA-0.3V |
94 | dB | ||
THD + ノイズ (THD+N) ネイキッド OPA |
fin = 1kHz G = 1 |
82 | dB | ||
SNR 10kHz (ADC あり) | ゲイン = 1 | 68 | dB | ||
ゲイン = 2、-1 | 68 | ||||
ゲイン = 4、-3 | 66 | ||||
ゲイン = 8、-7 | 62 | ||||
ゲイン = 16、-15 | 58 | ||||
ゲイン = 32、-31 | 55 | ||||
ゲイン = 64、-63 | 51 | ||||
THD(3) | DC | -78 | dB | ||
THD (最大 100kHz) (3) | ゲイン = 1 | -58 | dB | ||
ゲイン = 2、-1 | -70 | ||||
ゲイン = 4、-3 | -70 | ||||
ゲイン = 8、-7 | -70 | ||||
ゲイン = 16、-15 | -70 | ||||
ゲイン = 32、-31 | -58 | ||||
ゲイン = 64、-63 | -58 | ||||
CMRR | DC: VIN <=1.5V | -86 | dB | ||
DC:フル入力レンジ | -77 | dB | |||
最高 100kHz | -50 | dB | |||
PSRR(3) | DC | -75 | dB | ||
最高 10kHz | -60 | dB | |||
最高 100kHz | -40 | dB | |||
ノイズ PSD(3) | 1 kHz | 200 | nV/sqrt(Hz) | ||
10 kHz | 100 | nV/sqrt(Hz) | |||
積分ノイズ (入力換算)(3) |
3Hz~30MHz | 100 | μV |