JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fmod | PMBus モジュール クロック周波数(2) | 20 | 25 | MHz | ||
fSCL | SCL クロック周波数 | 公称バス電圧 3.3V | 10 | 1000(3) | kHz | |
公称バス電圧 5.0V | 10 | 1000(4) | kHz | |||
tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 0.5 | μs | |||
tHD;STA | START 条件ホールド時間 - SDA 立ち下がりから SCL 立ち下がりまでの遅延 | 0.26 | μs | |||
tSU;STA | 繰り返し START のセットアップ時間 - SCL 立ち上がりから SDA 立ち下がりまでの遅延 | 0.26 | μs | |||
tSU;STO | STOP 条件セットアップ時間 - SCL 立ち上がりから SDA 立ち上がりまでの遅延 | 0.26 | μs | |||
tHD;DAT | SCL 立ち下がり後のデータ ホールド時間 | 300 | ns | |||
SCL 立ち下がり後のデータ ホールド時間 PMBCTRL_ZH_EN = 1 (1) | 0 | ns | ||||
tSU;DAT | SCL 立ち上がり前のデータ セットアップ時間 | 50 | ns | |||
tTimeout | クロック Low タイムアウト | 25 | 35 | ms | ||
tLOW | SCL クロックの Low 期間 | 0.5 | μs | |||
tHIGH | SCL クロックの High 期間 | 0.26 | 50 | μs | ||
tLOW;SEXT | 累積クロック Low 拡張時間 (ターゲット デバイス) | START から STOP まで | 25 | ms | ||
tLOW;MEXT | 累積クロック Low 拡張時間 (コントローラ デバイス) | 各バイト内 | 10 | ms | ||
tr | SDA および SCL の立ち上がり時間 | 5%~95% | 20 | 120 | ns | |
tf | SDA および SCL の立ち下がり時間 | 95%~5% | 20 | 120 | ns |