JAJSU45C October   2006  – April 2024 TLC555-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性:VDD = 5 V
    6. 5.6 電気的特性:VDD = 15 V
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 モノステーブル動作
      2. 6.3.2 非安定動作
      3. 6.3.3 周波数分周器
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ミッシング パルス検出器
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 パルス幅変調
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 パルス位置変調
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 シーケンシャル タイマ
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.4.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性:VDD = 5 V

VDD = 5V、規定の自由気流温度時 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 (1) 最小値 代表値 最大値 単位
VIT スレッショルド電圧 25°C 2.8 3.3 3.8 V
フルレンジ 2.7 3.9
IIT スレッショルド電流 25°C 10 pA
フルレンジ 5000
VI(TRIG) トリガ電圧 25°C 1.36 1.66 1.96 V
フルレンジ 1.26 2.06
II(TRIG) トリガ電流 25°C 10 pA
フルレンジ 5000
VI(RESET) リセット電圧 25°C 0.4 1.1 1.5 V
フルレンジ 0.3 1.8
II(RESET) リセット電流 VRESET = VDD 25°C 10 pA
フルレンジ 5000
VRESET = 0 V 25°C 5.9 μA
フルレンジ 6
電源電圧のパーセンテージとしての制御電圧 (開路) フルレンジ 66.7%
放電スイッチ、オン状態電圧 IOL = 10 mA 25°C 0.14 0.5 V
フルレンジ 0.6
放電スイッチ、オフ状態電流 25°C 0.1 nA
フルレンジ 120
VOH High レベル出力電圧 IOH = -1 mA 25°C 4.1 4.8 V
フルレンジ 4.1
VOL Low レベル出力電圧 IOL = 8 mA 25°C 0.21 0.4 V
フルレンジ 0.6
IOL = 5 mA 25°C 0.13 0.3
フルレンジ 0.45
IOL = 3.2 mA 25°C 0.08 0.3
フルレンジ 0.4
IDD 電源電流 (2) 25°C 180 350 μA
フルレンジ 700
フル レンジは TA = -40℃~125℃です。
これらの値は、THRES が DISCH または TRIG に直接接続されている場合に予想される動作構成に適用されます。