JAJSU45C October   2006  – April 2024 TLC555-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性:VDD = 5 V
    6. 5.6 電気的特性:VDD = 15 V
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 モノステーブル動作
      2. 6.3.2 非安定動作
      3. 6.3.3 周波数分周器
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ミッシング パルス検出器
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 パルス幅変調
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 パルス位置変調
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 シーケンシャル タイマ
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.4.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TLC555-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS™ テクノロジを利用して製造されたモノリシック タイミング回路です。このタイマは CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、最高 2MHz の周波数で動作します。このデバイスは入力インピーダンスが高いため、NE555 が使用しているコンデンサよりも小さな値のタイミング コンデンサをサポートしています。そのため、より正確な時間遅延と発振が可能です。電源電圧の範囲全体にわたって低消費電力を実現します。

NE555 と同様、TLC555-Q1 のトリガ レベルは電源電圧の約 1/3、スレッショルド レベルは電源電圧の約 2/3 です。これらの電圧レベルは、制御電圧ピン (CONT) を使用して変更できます。トリガ入力 (TRIG) がトリガ レベルより低くなると、フリップ フロップがセットされ、出力は HIGH になります。TRIG がトリガ レベルより高く、かつスレッショルド入力 (THRES) がスレッショルド レベルより高くなると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。リセット入力 (RESET) は他のすべての入力より優先され、新しいタイミング サイクルの開始に使用されます。RESET を LOW にすると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。出力が LOW のとき常に、放電ピン (DISCH) と GND との間に低インピーダンスの経路が形成されます。誤トリガを防止するため、未使用の入力はすべて、適切なロジック レベルに接続します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TLC555-Q1 SOIC (8) 4.9mm × 6.0mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

 

TLC555-Q1 パルス幅変調器パルス幅変調器
TLC555-Q1 パルス幅変調波形:
                            上の波形—変調 下の波形—出力電圧パルス幅変調波形:
上の波形—変調
下の波形—出力電圧