JAJSU64A April 2024 – August 2024 TPS7H4011-SP
PRODMIX
TPS7H4011 は、14V、12A の同期整流降圧コンバータで、宇宙環境での使用に最適化されています。このピーク電流モード コンバータは、優れた過渡性能と部品点数の低減により、高効率を実現しています。
TPS7H4011 は電圧範囲が広いため、12V または 5V レールから直接変換するポイント オブ ロード レギュレータとして使用できます。起動時の出力電圧ランプは、SS_TR ピンによって制御されます。EN および PWRGD ピンにより電源シーケンスが可能です。
このデバイスは、電流能力を高めるため、外部クロックなしで最大 4 つのデバイスを並列に構成できます。さらに、差動リモート センシング、選択可能な電流制限、柔軟なフォルト入力ピン、構成可能な補償などの各種機能が搭載されています。
部品番号 (1) | グレード | パッケージ (2) |
---|---|---|
5962R2122101VXC | QMLV-RHA | 30 ピン セラミック7.84mm × 19.28mm質量 = 2.27g |
TPS7H4011HLB/EM | エンジニアリング サンプル | |
5962R2122102PYE(3) | QMLP-RHA | 44 ピン プラスチック6.10mm × 14.00mm質量 = 218mg |
TPS7H4011MDDWTSEP(3) | SEP |