JAJSUA3L May 1996 – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | ||
VI (2) | 入力電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | ||
VO (2) | 出力電圧範囲 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
IIK | 入力クランプ電流 | (VI < 0) | -20 | mA | ||
IOK | 出力クランプ電流 | (VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | ||
IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | ||
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | ||||
Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ |