JAJSUA3L
May 1996 – July 2024
SN54AHC157
,
SN74AHC157
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
概要
3
ピン構成および機能
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
ESD 定格
4.3
推奨動作条件
4.4
熱に関する情報
4.5
電気的特性
4.6
スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
4.7
スイッチング特性、VCC = 5V ± 0.5V
4.8
ノイズ特性
4.9
動作特性
4.10
代表的特性
5
パラメータ測定情報
6
詳細説明
6.1
機能ブロック図
6.2
デバイスの機能モード
7
アプリケーションと実装
7.1
電源に関する推奨事項
7.2
レイアウト
7.2.1
レイアウトのガイドライン
7.2.2
レイアウト例
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート (アナログ)
8.1.1
関連リンク
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
商標
8.5
静電気放電に関する注意事項
8.6
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5
パラメータ測定情報
A.
C
L
にはプローブと治具の容量が含まれます。
B.
波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
C.
すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、Z
O
= 50Ω、t
r
≦ 3 ns、t
f
≦ 3 ns。
D.
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
E.
すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。
図 5-1
負荷回路および電圧波形