JAJSUA3L May   1996  – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 4.7  スイッチング特性、VCC = 5V ± 0.5V
    8. 4.8  ノイズ特性
    9. 4.9  動作特性
    10. 4.10 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN74AHC157 SN54AHC157 SN54AHC157 J または W パッケージ、SN74AHC157 D、DB、DGV、N、NS、または PW パッケージ (上面図)図 3-1 SN54AHC157 J または W パッケージ、
SN74AHC157 D、DB、DGV、N、NS、または PW パッケージ (上面図)
SN74AHC157 SN54AHC157 SN54AHC157 FK パッケージ、(上面図)図 3-3 SN54AHC157 FK パッケージ、(上面図)
SN74AHC157 SN54AHC157 SN74AHC157 RGY パッケージ、(上面図)図 3-2 SN74AHC157 RGY パッケージ、(上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
A/B 1 I アドレス選択
1A 2 I チャネル 1、データ入力 A
1B 3 I チャネル 1、データ入力 B
1Y 4 O チャネル 1、データ出力
2A 5 I チャネル 2、データ入力 A
2B 6 I チャネル 2、データ入力 B
2Y 7 O チャネル 2、データ出力
GND 8 G グランド
3Y 9 O チャネル 3、データ出力
3B 10 I チャネル 3、データ入力 B
3A 11 I チャネル 3、データ入力 A
4Y 12 O チャネル 4、データ出力
4B 13 I チャネル 4、データ入力 B
4A 14 I チャネル 4、データ入力 A
G 15 I 出力ストローブ、アクティブ Low
VCC 16 P 正電源
放熱パッド(2) サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。
信号タイプ:I:入力、O:出力、I/O:入力または出力、P:電源、G = グランド。
WBQB パッケージのみ。