JAJSUA4L May 1996 – April 2024 SN74AHCT157
PRODUCTION DATA
電源には、「セクション 4.2」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。
電源の障害を防止するため、各 VCC ピンに適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単一電源のデバイスの場合は、0.1μF を推奨します。複数の VCC ピンがある場合は、各電源ピンに対して 0.01μF または 0.022μF を推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1μf と 1μf のコンデンサを並列に使用します。最良の結果を得るため、バイパス コンデンサは電源ピンのできるだけ近くに配置してください。