JAJSUA4L May 1996 – April 2024 SN74AHCT157
PRODUCTION DATA
SN54AHCT157 | SN74AHCT157 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | 2 | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | 0.8 | V | ||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
IOH | High レベル出力電流 | -8 | -8 | mA | ||
IOL | Low レベル出力電流 | 8 | 8 | mA | ||
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がり時間 | 20 | 20 | ns/V | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | ℃ |