JAJSUA4L May 1996 – April 2024 SN74AHCT157
PRODUCTION DATA
この クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、4.5V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SNx4AHCT157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHCT157 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |