JAJSUA4L May 1996 – April 2024 SN74AHCT157
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54AHCT157 | SN74AHCT157 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50μA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
IOH = -8mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOL = 8mA | 0.36 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | μA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | 20 | μA | ||||
ΔICC(2) | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | 1.5 | mA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 2 | 10 | 10 | pF |