JAJSUD2
April 2024
DP83TC817S-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device Comparison Table
5
Application Information
5.1
MAC Security
5.2
Time Syncronization
5.3
TC10 Sleep Wake-up
5.4
DP83TC817 EVM-MC and Software Support
6
Device and Documentation Support
6.1
Receiving Notification of Documentation Updates
6.2
サポート・リソース
6.3
Community Resources
6.4
Trademarks
6.5
静電気放電に関する注意事項
6.6
用語集
7
Revision History
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
8.1
Package Option Addendum
8.1.1
Packaging Information
1
特長
IEEE 802.1AE MACsec
MACsec フレーム拡張:12 バイト IPG イーサネット フレームを処理するため、バッファリングおよびフロー制御機能を内蔵
回線レートでの認証、暗号化
暗号スイート:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
セキュア チャネル:8 つの Tx/Rx SC を可能にする合計 16 の SAK
SAK の自動ロールオーバのサポート
Ethertype、VLAN、DMAC の Ingress/Egress 分類:最大 8 つの並列ルール
ウィンドウ再生の保護
IEEE 802.1AS 時間同期
高精度 1pps 信号 <
+
/-5ns
MACsec エンコード済み PTP パケットに対応する正確なタイムスタンプ
イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
IEEE 802.3bw & OA 100BASE-T1 準拠
TC-10 準拠
< 20μA のスリープ電流
スリープ中も PHY 構成を保持することで、スリープから迅速に復帰 (オプション)
MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
テキサス・インスツルメンツの 1000BASE-T1 PHY とピン互換
必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
診断ツール キット
信号品質表示 (SQI) & 時間領域反射率測定 (TDR)
電圧、温度 & ESD センサ
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
温度グレード 1:-40℃~+125 ℃