JAJSUD2 April 2024 DP83TC817S-Q1
ADVANCE INFORMATION
DP83TC817-Q1 デバイスは IEEE 802.3bw 車載用イーサネット物理層トランシーバです。データを送受信するために必要なすべての物理層機能と柔軟な xMII インターフェイスを備えています。DP83TC817-Q1 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしシングル ツイストペア ケーブル) に準拠しています。DP83TC817-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。
ネットワーク上の通信を保護するため、DP83TC817-Q1 は IEEE 802.1AE ライン レート セキュリティ機能 (認証と暗号化 (任意) をサポート) を備えています。本 PHY は、最大 16 のセキュア アソシエーション (SA) チャネル (自動 SAK ロールオーバ対応) と拡張パケット ナンバリングをサポートしています。DP83TC817-Q1 は、不要なパケットをフィルタするための Ingress 分類機能を備えており & エンドツーエンドのセキュリティのための WAN MACsec サポートしています。
DP83TC817-Q1 は、ADAS アプリケーション向けに高精度時間同期とハードウェア タイムスタンプ機能を実現するため、1588v2/802.1AS も内蔵しています。DP83TC817-Q1 は、高精度タイムスタンプ機能と、暗号化済み PTP パケットとの同期機能も備えています。
DP83TC817-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードでさまざまな速度と機能に設計を拡張できます。