JAJSUD7C January 2003 – July 2024 CD54AC138 , CD74AC138
PRODUCTION DATA
’AC138 デコーダ / デマルチプレクサは、非常に小さい伝搬遅延時間が求められる高性能メモリ デコードおよびデータ ルーティング用に設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC138 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |