JAJSUH1 April 2024 TAS2505A-Q1
PRODUCTION DATA
TAS2505A-Q1 は、モノラル D 級スピーカー アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードのDSPは、バス ブースト、トレブル、EQ (最大6バイクワッドまで)をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム レベルはレジスタで制御できます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TAS2505A-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
TAS2505-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |