JAJSUH5F July   2005  – August 2024 LMH6702QML-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Pin Configuration and Functions
  6. 5Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Recommended Operating Conditions
    3. 5.3 Quality Conformance Inspection
    4. 5.4 Electrical Characteristics: DC Parameters
    5. 5.5 Electrical Characteristics: AC Parameters
    6. 5.6 Electrical Characteristics: Drift Values Parameters
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. 6Application and Implementation
    1. 6.1 Application Information
      1. 6.1.1 Feedback Resistor
      2. 6.1.2 Harmonic Distortion
      3. 6.1.3 Capacitive Load Drive
      4. 6.1.4 DC Accuracy and Noise
    2. 6.2 Layout
      1. 6.2.1 Layout Guidelines
  8. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 Trademarks
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8Revision History
  10. 9Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

LMH6702QML-SP は、非常に帯域幅の広い DC 結合モノリシック オペアンプであり、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック レンジの広いシステム用に設計されています。テキサス・インスツルメンツの電流帰還型アーキテクチャを活かして、LMH6702QML-SP は、外部での補償の必要なしに非常に高速な動作とユニティ ゲイン安定性を実現します。

720MHz 帯域幅 (AV = 2V/V、VO = 2VPP)、60MHz で 10 ビットの歪みレベル (RL = 100Ω)、1.83nV/√Hz の入力換算ノイズ、12.5mA の消費電流を実現した LMH6702QML-SP は、高速フラッシュ A/D および D/A コンバータの優れたドライバまたはバッファです。

LMH6702QML-SP は、レーダーや通信用受信機など、非常に優れた信号純度を提供する広帯域アンプを必要とする、ダイナミック レンジの広いシステムに適しています。入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいので、このデバイスは高速アプリケーションに最適です。

LMH6702QML-SP は、テキサス・インスツルメンツの VIP10 相補型バイポーラ プロセスと、テキサス・インスツルメンツの実績ある電流帰還アーキテクチャを使用して構築されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
LMH6702QML-SP NAB (CDIP、8) 10.16mm × 7.87 mm
NAC (CFP、10) 9.91mm × 6.45 mm
詳細については、セクション 9 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

 

LMH6702QML-SP NAB パッケージ、8 ピン CDIP (上面図)NAB パッケージ、8 ピン CDIP (上面図)
LMH6702QML-SP NAC パッケージ、10 ピン CLGA (上面図)NAC パッケージ、10 ピン CLGA (上面図)