JAJSUI1 May 2024 DLP472TE
ADVANCE INFORMATION
DLP472TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。TI の DLP® 製品である 0.47 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC7540 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 パワーおよびモータ ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP472TE | FYW (149) | 32.2mm × 22.3mm |