JAJSUI7D September 2003 – August 2024 SN74LVC86A-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 6.5 | V | |
VI | 入力電圧範囲(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
VO | 出力電圧範囲(2)(3) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -50 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | ±50 | mA | ||
VCC または GND を通過する連続電流 | ±100 | mA | |||
Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ |