JAJSUI7D September 2003 – August 2024 SN74LVC86A-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 動作 | 2 | 3.6 | V |
データ保持のみ | 1.5 | ||||
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2.7V~3.6V | 2 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2.7V~3.6V | 0.8 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2.7 V | -12 | mA | |
VCC = 3 V | -24 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2.7 V | 12 | mA | |
VCC = 3 V | 24 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 9 | ns/V | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |