JAJSUI7D September   2003  – August 2024 SN74LVC86A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN74LVC86A-Q1 SN74LVC86A-Q1 D または PW パッケージ、14 ピン SOIC または TSSOP (上面図)図 3-1 SN74LVC86A-Q1 D または PW パッケージ、14 ピン SOIC または TSSOP (上面図)
SN74LVC86A-Q1 SN74LVC86A-Q1 BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)図 3-2 SN74LVC86A-Q1 BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
番号 D、PW、BQA
14 ピン
1A 1 I ゲート 1 入力
1B 2 I ゲート 1 入力
1Y 3 O ゲート 1 出力
2A 4 I ゲート 2 入力
2B 5 I ゲート 2 入力
2Y 6 O ゲート 2 出力
3Y 8 O ゲート 3 出力
3A 9 I ゲート 3 入力
3B 10 I ゲート 3 入力
4Y 11 O ゲート 4 出力
4A 12 I ゲート 4 入力
4B 13 I ゲート 4 入力
GND 7 グランド ピン
NC 接続しない
VCC 14 パワー ピン
放熱パッド(2) サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。
信号タイプ:I:入力、O:出力、I/O:入力または出力、P:電源、G = グランド。
BQA パッケージのみ。