JAJSUI9Q January   1993  – August 2024 SN74LVC10A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ -40~85℃ -40~125℃ 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = –100μA 1.65V~3.6V VCC - 0.2 VCC - 0.2 VCC - 0.3 V
IOH = -4mA 1.65 V 1.29 1.2 1.05
IOH = -8mA 2.3 V 1.9 1.7 1.55
IOH = -12mA 2.7 V 2.2 2.2 2.05
3 V 2.4 2.4 2.25
IOH = -24mA 3 V 2.3 2.2 2
VOL IOL = 100μA 1.65V~3.6V 0.1 0.2 0.3 V
IOL = 4mA 1.65 V 0.24 0.45 0.6
IOL = 8mA 2.3 V 0.3 0.7 0.75
IOL = 12mA 2.7 V 0.4 0.4 0.6
IOL = 24mA 3 V 0.55 0.55 0.8
II VI = 5.5 V または GND 3.6 V ±1 ±5 ±20 μA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 3.6 V 1 10 40 μA
ΔICC 1 つの入力は VCC - 0.6V、
その他の入力は VCC または GND
2.7V~3.6V 500 500 5000 μA
Ci VI = VCC または GND 3.3 V 5 pF