JAJSUJ0E August 2003 – August 2024 SN74LVC74A-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = -100µA | 2.7V~3.6V | VCC - 0.2 | V | |||
IOH = -12mA | 2.7 V | 2.2 | |||||
3 V | 2.4 | ||||||
IOH = -24 mA | 3 V | 2.2 | |||||
VOL | IOL = 100μA | 2.7V~3.6V | 0.2 | V | |||
IOL = 12mA | 2.7 V | 0.4 | |||||
IOL = 24 mA | 3 V | 0.55 | |||||
II | VI = 5.5 V または GND | 3.6 V | ±5 | μA | |||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 3.6 V | 10 | μA | ||
ΔICC | 1 つの入力は VCC – 0.6V、 | 他の入力は VCC または GND | 2.7V~3.6V | 500 | μA | ||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3 V | 5 | pF |