JAJSUJ0E August 2003 – August 2024 SN74LVC74A-Q1
PRODUCTION DATA
電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。
電源の障害を防止するため、各 VCC 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単電源のデバイスには 0.1μF のコンデンサを推奨します。VCC 端子が複数ある場合は、各電源端子に 0.01μF または 0.022μF のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することもできます。複数のバイパス コンデンサを並列に接続して、異なる周波数のノイズを除去することもできます。最良の結果を得るため、バイパス コンデンサは電源端子のできるだけ近くに配置してください。