JAJSUJ3R January 1993 – August 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | SN74LVC86A | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA = 25℃ | -40~85℃ | -40~125℃ | |||||||||
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | 1.8V ± 0.15V | 1 | 4.1 | 9.4 | 1 | 9.9 | 1 | 11.4 | ns |
2.5V ± 0.2V | 1 | 2.9 | 7.1 | 1 | 7.6 | 1 | 9.7 | ||||
2.7 V | 1 | 2.8 | 5.4 | 1 | 5.6 | 1 | 7.1 | ||||
3.3V ± 0.3V | 1 | 2.5 | 4.4 | 1 | 4.6 | 1 | 5.8 | ||||
tsk(o) | 3.3V ± 0.3V | 1 | 1.5 | ns |