JAJSUJ3R January   1993  – August 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件、SN54LVC86A
    4. 5.4  推奨動作条件、SN74LVC86A
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性、SN54LVC86A
    7. 5.7  電気的特性、SN74LVC86A
    8. 5.8  スイッチング特性、SN54LVC86A
    9. 5.9  スイッチング特性、SN74LVC86A
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3.     電源に関する推奨事項
    4. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件、SN54LVC86A

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
SN54LVC86A単位
-55~125℃
最小値最大値
VCC電源電圧動作23.6V
データ保持のみ1.5
VIHHigh レベル入力電圧VCC = 2.7V~3.6V2V
VILLow レベル入力電圧VCC = 2.7V~3.6V0.8V
VI入力電圧05.5V
VO出力電圧0VCCV
IOHHigh レベル出力電流VCC = 2.7 V-12mA
VCC = 3 V-24
IOLLow レベル出力電流VCC = 2.7 V12mA
VCC = 3 V24
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート9ns/V