JAJSUJ3R January   1993  – August 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件、SN54LVC86A
    4. 5.4  推奨動作条件、SN74LVC86A
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性、SN54LVC86A
    7. 5.7  電気的特性、SN74LVC86A
    8. 5.8  スイッチング特性、SN54LVC86A
    9. 5.9  スイッチング特性、SN74LVC86A
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3.     電源に関する推奨事項
    4. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

SN54LVC86A クワッド 2 入力排他 OR ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC86A クワッド 2 入力排他 OR ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。

部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
SNx4LVC86A BQA (WQFN、14) 3mm × 2.5mm 3mm × 2.5mm
RGY (VQFN、14) 3.50mm × 3.50mm 3.50mm × 3.50mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm 8.65mm × 3.91mm
NS (SOP、14) 10.2mm × 7.8mm 10.20mm × 5.30mm
DB (SSOP、14) 6.2mm × 7.8mm 6.20mm × 5.30mm
PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm 5.00mm × 4.40mm
W (CFP、14) 9.21mm × 9mm 9.21mm × 6.29mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm 8.89mm × 8.89mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54LVC86A SN74LVC86A 排他 OR ロジック排他 OR ロジック