JAJSUK0 May 2024 IWR2944
PRODUCTION DATA
IWR2944 は、シングルチップのミリ波センサであり、76~81GHz 帯で動作するFMCW トランシーバ、レーダー データ処理素子、および車内ネットワーク用のペリフェラルで構成されています。IWR2944 は、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、小さいフォーム ファクタと最小限の部品点数で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR2944 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー システムに適したデバイスです。
テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや産業用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。
ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。
プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。
また、IWR2944 は、 テキサス・インスツルメンツのハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。
部品番号(1) | パッケージ (2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
IWR2944AQGALT | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm |
IWR2944AQGALTR | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm |
IWR2944ABSALT | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm |
IWR2944ABSALTR | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm |
IWR2944ABGALTR | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12 mm |