JAJSUK5
May 2024
TCAN2410-Q1
,
TCAN2411-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントのサポート
5.1.1
CAN トランシーバの物理層の規格:
5.1.2
EMC 要件:
5.1.3
適合テストの要件:
5.1.4
関連資料
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
商標
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.1
テープおよびリール情報
7.2
メカニカル データ
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
CAN-FD に関する ISO 11898-2:2024 の要件に適合
1A を出力可能な 3.3V または 5V 降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵
VSEL ピン接続に基づいて出力 (3.3V または 5V) をピンで選択可能
1.8MHz 〜 2.4MHz のスイッチング周波数オプションにより、オンボード インダクタの小型化が可能
EMC 性能を向上させるスペクトラム拡散変調機能を内蔵
最大 200mA をサポートする 5V LDO レギュレータ (VCC2)、オフボード機能とバッテリ短絡保護機能付き
スリープ モードから複数の方法でウェークアップ可能
CAN バスのウェークアップ パターン (WUP)
WAKE ピンによるローカル ウェイクアップ (LWU)
ハイサイド スイッチ (HSS4) を使用した周期的センシング ウェークアップ
選択的ウェイク / 部分的ネットワーキング機能、 TCAN2411-Q1 のみ
SW ピンによるデジタル ウェイクアップ
WAKE ピンを車両内の ECU 位置を識別する ID ピンとして構成可能
4 個のハイサイド スイッチにより複数の負荷をサポートし、周期的センシングによるウェークアップが可能
オプションでローサイド スイッチとしても使用可能なフェイルセーフ出力ピン (LIMP)
±58V のバス フォルト保護
高度な CAN バス障害診断
タイムアウト、ウィンドウ、 Q&A ウォッチドッグをサポート
EEPROM へのアクセスによりデバイス構成を保存
自動光学検査 (AOI) 機能を向上させるためウェッタブル フランク付き 32 ピンリードレス パッケージで供給