JAJSUK9E September 2003 – August 2024 SN74LVC157A-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC157A クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、2.7V~3.6V の VCC で動作するよう設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC157A-Q1 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
D (SOIC、16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |