JAJSUL7C December 2023 – May 2024 CD54AC240 , CD54AC244 , CD54ACT240 , CD54ACT241 , CD54ACT244 , CD74AC240 , CD74AC244 , CD74ACT240 , CD74ACT241 , CD74ACT244
PRODUCTION DATA
RCA CD54/74AC240、CD54/74AC241、CD54/74AC244 および CD54/74ACT240、CD54/74ACT241、CD54/74ACT244、3 ステート オクタル バッファ / ライン ドライバは、RCA ADVANCED CMOS テクノロジを使用しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC/ACT24x | DW (SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |