JAJSUL8C November 1998 – May 2024 CD54AC273 , CD54ACT273 , CD74AC273 , CD74ACT273
PRODUCTION DATA
'AC273 および 'ACT273 デバイスは、アドバンスト CMOS ロジック技術を使用したリセット付きオクタル D タイプ フリップ フロップです。D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共通クロック (CP) と共通リセット (MR) で制御されます。リセットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CD74AC273/CD74ACT273 | DW (SOIC、20) | 12.8 mm × 10.3 mm | 12.8 mm × 7.5 mm |
DB (SSOP、20) | 7.2 mm × 7.8 mm | 7.2 mm × 5.3 mm | |
N (PDIP、20) | 24.33 mm × 9.4 mm | 24.33 mm × 6.35 mm | |
PW (TSSOP、20) | 5.00 mm × 6.4 mm | 5.00 mm × 4.4 mm |