JAJSUM3A December 1998 – May 2024 CD54AC574 , CD54ACT574 , CD74AC574 , CD74ACT574
PRODUCTION DATA
CDx4AC574 および CDx4ACT574 は、RCA アドバンスド CMOS テクノロジを使用したオクタル D タイプ、3 ステート、ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC/ACT574 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |