JAJSUM5F October 1995 – May 2024 SN54ACT373 , SN54ACT373-SP , SN74ACT373
PRODUCTION DATA
これらの 8 ビット ラッチは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT373 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm x 5.30mm |
DW (SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.80mm x 7.50mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm x 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm x 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.50mm x 4.40mm |