JAJSUN8H November 2014 – May 2024 ISO7841
PRODUCTION DATA
ISO7841x デバイスは、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能クワッド チャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。
このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。ISO7841 デバイスには、3 個の順方向チャネルと 1 個の逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合のデフォルト出力は、ISO7841 デバイスでは「High」、ISO7841F バイスでは「Low」です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。
このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを、防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7841 デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。
ISO7841 デバイスは、16 ピン SOIC ワイド ボディ (DW) および超ワイド ボディ (DWW) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
ISO7841 ISO7841F |
DW (16) | 10.30mm × 10.30mm | 10.30mm × 7.50mm |
DWW (16) | 10.30mm × 17.25mm | 10.30mm × 14.0mm |