A. CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
B. 波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディセーブルになっている場合は除きます。
波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディセーブルになっている場合は除きます。
C. すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tr ≦ 3ns、tf ≦ 3ns。
D. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
E. tPLZ と tPHZ は tdis と同じです。
F. tPZL と tPZH は ten と同じです。
G. tPHL と tPLH は tpd と同じです。
H. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。