JAJSUO3E December   2000  – May 2024 SN74LV11A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    6. 4.6 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 4.7 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8 ノイズ特性
    9. 4.9 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧範囲 -0.5 7 V
VI 入力電圧範囲(2) -0.5 7 V
VO High または Low 状態で印加される出力電圧範囲 (2)(3) -0.5 VCC + 0.5 V
VO 電源オフ状態で印加される出力電圧範囲 (2) -0.5 7 V
IIK 入力クランプ電流 (VI < 0) -20 mA
IOK 出力クランプ電流 (VO < 0) -50 mA
IO 連続出力電流 (VO = 0~VCC) ±25 mA
VCC または GND を通過する連続電流 ±50 mA
Tstg 保管温度 -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレス定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。
この値は最大 5.5V に制限されています。