JAJSUO3E
December 2000 – May 2024
SN74LV11A
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
概要
3
ピン構成および機能
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
ESD 定格
4.3
推奨動作条件
4.4
熱に関する情報
4.5
スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
4.6
スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
4.7
スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
4.8
ノイズ特性
4.9
動作特性
5
パラメータ測定情報
6
詳細説明
6.1
概要
6.2
機能ブロック図
6.3
デバイスの機能モード
7
アプリケーションと実装
7.1
電源に関する推奨事項
7.2
レイアウト
7.2.1
レイアウトのガイドライン
7.2.2
レイアウト例
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート (アナログ)
8.1.1
関連資料
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
商標
8.5
静電気放電に関する注意事項
8.6
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
2V~5.5V の V
CC
で動作
最大 t
pd
7ns (5V 時)
標準 V
OLP
(出力グランド バウンス) < 0.8V (V
CC
= 3.3V、T
A
= 25℃)
標準 V
OHV
(出力 V
OH
アンダーシュート) > 2.3V (V
CC
= 3.3V、TA = 25℃)
すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
I
off
により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能