JAJSUO4F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | SN74LV20A | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A、B、C、D | Y | CL = 15pF | 6.8 | 11.6 | 1 | 13.5 | ns | |
tpd | A、B、C、D | Y | CL = 50pF | 9.2 | 15.3 | 1 | 18.5 |