JAJSUO4F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -50 µA | 2 V~5.5 V | VCC - 0.1 | V | |||
IOH = -2 mA | 2.3 V | 2 | ||||||
IOH = -6 mA | 3 V | 2.48 | ||||||
IOH = -12 mA | 4.5 V | 3.8 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 50 µA | 2 V~5.5 V | 0.1 | V | |||
IOL = 2 mA | 2.3 V | 0.4 | ||||||
IOL = 6 mA | 3 V | 0.44 | ||||||
IOL = 12 mA | 4.5 V | 0.55 | ||||||
II | 入力リーク電流 | VI = 5.5V または GND | 0~5.5V | ±1 | µA | |||
ICC | 電源電流 | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 20 | µA | ||
Ioff | オフ状態のリーク電流 | VI または VO = 0~5.5 V | 0 V | 5 | µA | |||
Ci | 入力容量 | VI = VCC または GND | 3.3 V | 1.9 | pF |