JAJSUO4F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | I | 1A 入力 |
1B | 2 | I | 1B 入力 |
NC | 3 | — | 内部接続なし |
1C | 4 | I | 1C 入力 |
1D | 5 | I | 1D 入力 |
1Y | 6 | O | 1Y 出力 |
2Y | 8 | O | 2Y 出力 |
2A | 9 | I | 2A 入力 |
2B | 10 | I | 2B 入力 |
NC | 11 | — | 内部接続なし |
2C | 12 | I | 2C 入力 |
2D | 13 | I | 2D 入力 |
GND | 7 | — | グランド ピン |
VCC | 14 | — | パワー ピン |