JAJSUO4F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧範囲(2) | -0.5 | 7 | V | |
VO | High または Low 状態で印加される出力電圧範囲(2)(3) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
VO | 電源オフ状態で印加される出力電圧範囲(2) | -0.5 | 7 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | (VI < 0) | -20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | (VO < 0) | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |