JAJSUP4F March   2013  – May 2024 LMT86

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 精度特性
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 LMT86 の伝達関数
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 取り付けと熱伝導率
      2. 7.4.2 出力ノイズに関する検討事項
      3. 7.4.3 容量性負荷
      4. 7.4.4 出力電圧シフト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ADC への接続
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 シャットダウンによる消費電力の低減
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LMT86 は、高精度の CMOS 温度センサであり、標準精度は ±0.4℃ (最大値±2.7℃) で、リニアなアナログ出力電圧を備え、この電圧は温度に反比例します。2.2V の電源電圧で動作し、静止電流が 5.4μA、パワーオン時間が 0.7ms で、効果的なパワー サイクリング アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT86 LPG スルーホール TO-92S パッケージは、熱時定数が高速で、煙検知器や熱検知器など、時間と温度に敏感なオフボードのアプリケーションをサポートします。広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT86はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8x ファミリの他のデバイスを参照してください。

製品情報(1)
部品番号パッケージ本体サイズ (公称)
LMT86SOT (5)2.00mm × 1.25mm
TO-92 (3)4.30mm × 3.50mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
LMT86 熱時定数
* 高速な熱応答 NTC
熱時定数
LMT86 出力電圧と温度との関係出力電圧と温度との関係