JAJSUR0F August 2003 – October 2024 SN74LV4053A-Q1
PRODUCTION DATA
このトリプル 2 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LV4053A-Q1 は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74LV4053A-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4 mm |
DYY (SOT-23-THIN、16) | 4.2 mm × 3.26mm |