JAJSUR2N May 1999 – September 2024 SN74LV4052A
PRODUCTION DATA
SNx4LV4052A デバイスはデュアル、4 チャネルの CMOS アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサで、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SNx4LV4052A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) |
---|---|---|
SNx4LV4052A | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6 mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4 mm | |
RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5 mm | |
DYY (SOT-23-THIN、16) | 4.2 mm × 3.26mm |